(NL) Danfoss Nederland
VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Danfoss VLT Drives Frequentieregelaars
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Air Conveyor

Air Conveyor

The physical layout of many bottling halls typically requires a long distance between the electrical cabinets and some of the conveyor equipment. Motor and control cables up to 100 - 150 metres are thus very common. Installation cost savings can often be achieved using a decentral drives
concept:

  • Less need for central control panels/rooms
  • Less need for screened cables
  • Less need for cooling
Looping of power and control cables leads to major savings and flexiblility in the plant setup.
 
Overall VLT® benefits
  • Line efficiency
  • Prevent bottle scuffing
  • Reduce maintenance
  • Gentle starts and stops
  • Minimize noise


Features

Benefits

Load dependent operation

Save energy

Fieldbus control

Easy setup
Coordinated operation

Variable torque for ventilators Avoid bottle jam
VLT Low Harmonic Drives

Danfoss introduceert de nieuwe VLT Low Harmonic Drives

Waar andere technieken voor het onderdrukken van harmonischen afhankelijk zijn van een stabiele belasting of effect hebben op de aangesloten motor, zorgen de nieuwe VLT Low Harmonic Drives van Danfoss voor een optimale onderdrukking van harmonischen onafhankelijk van de belasting en zonder de prestaties van de motor te beinvloeden.

De VLT Low Harmonic Drives voldoen aan de strengste eisen op het gebied van harmonischen en voorzien in een complete grafische weergave van de prestaties van de regelaar en van het gedrag van het net.

De VLT Low Harmonic Drives zijn leverbaar in het vermogensbereik van 160-710 kW (380-460V), in een IP21 en een IP54 uitvoering.